- Артикульный номер:
- SK 3311.360
- Исполнение
- Конденсатор
- Описание продукта
- Блок конденсатора необходим для работы LCP на базе хладагента и включает в себя внешний конденсатор и два вентилятора, скорость вращения которых регулируется в зависимости от давления в контуре охлаждения.
- Материал
- Листовая сталь, окрашенная
- Поверхность
- Порошковое покрытие, оцинковка
- Цвет
- RAL 9003
- Комплект поставки
- Главный агрегат
Вкл. монтажный материал
- Макс. мощность охлаждения
- 12 кВт
- Регулирование температуры
- Вентилятор с регулированием числа оборотов
- Хладагент/объем
- Хладагент: R410A
Охлаждающая жидкость: -
- Размер
- Ширина: 1.303 мм
Высота: 915 мм
Глубина: 620 мм
- Полная мощность охлаждения/кол-во вентиляторных модулей
- 2
- Номинальное рабочее напряжение
- 230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 29 кг
- Код ТНВЭД
- 84189910
- EAN
- 4028177691438
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Описание продукта
-
SK блок конденсатора, конденсатор в воздушным охлаждением для LCP Rack/Inline DX, для потолочного/настенного монтажа, установленные осевые вентиляторы: 2, подключение трубопровода жидкости: 22 мм наружная резьба