- Артикульный номер:
- SK 3311.380
- Исполнение
- Конденсатор с естественным охлаждением
- Материал
- Листовая сталь, окрашенная
- Поверхность
- Порошковое покрытие, оцинковка
- Цвет
- RAL 9003
- Комплект поставки
- Основной агрегат и внешний блок конденсатора
Вкл. монтажный материал - Макс. мощность охлаждения
- 35 кВт
- Регулирование температуры
- Вентилятор с регулированием числа оборотов
- Хладагент/объем
- Хладагент: R410A
Охлаждающая жидкость: Вода-гликоль - Размер
- Ширина: 3.048 мм
Высота: 1.270 мм
Глубина: 1.100 мм - Полная мощность охлаждения/кол-во вентиляторных модулей
- 2
- Номинальное рабочее напряжение
- 400 В, 3~, 50 Гц/60 Гц
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 285 кг
- Код ТНВЭД
- 84189910
- EAN
- 4028177811683
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Описание продукта
- SK конденсатор, 35 кВт, LCP DX/FC
Конденсаторный блок для LCP DX
Артикульный номер: SK 3311.380
Блоки конденсатора необходимы для работы LCP на базе хладагента. В зависимости от исполнения, блоки имеют внешний конденсатор и вентилятор, или дополнительный блок естественного охлаждения. Вариант с естественным охлаждением используется для комбинированного варианта LCP DX/FC. Блоки подходят для потолочного и настенного монтажа.