Данный артикул снят с производства с: 31 дек. 2021 г.
Артикул заменяется на:
3166230
Вентиляторы потолочного исполнения для VX, VX IT
Артикульный номер: SK 3164.620
Потолочные вентиляторы для офисных помещений с очень низким уровнем шума (40 дБ) и высоким объемным расходом (свободный воздушный поток 1500 м3/ч).
- Артикульный номер:
- SK 3164.620
- Преимущества
- Простой монтаж, не требуется проделывания выреза при использовании исполнения с потолочной панелью
- Готовый к подключению блок
- Материал
- Листовая сталь, окрашенная
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вентиляторы потолочного исполнения
Вкл. крепежный материал - Номинальное рабочее напряжение
- 230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- Номинальный ток макс.
- При 50 Гц: 0,3 A
При 60 Гц: 0,35 A - Размер
- Ширина: 800 мм
Высота: 240 мм
Глубина: 800 мм - Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- Внутренний контур IP 54
- Указание
- Снижение указанной мощности воздушного потока до 800 м³/ч при противодавлении 40 Па в случае использования двух панелей цоколя с вентиляцией
- Диапазон рабочих температур
- 20 °C...55 °C
- Вес
- 30 кг
- Упаковка
- 1 шт.
- Код ТНВЭД
- 84145915
- EAN
- 4028177243248
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Описание продукта
- SK потолочный вентилятор, с потолочной панелью, для TS и TS IT в офисных помещениях, ШВГ: 800x240x800 мм, 1500 м³/ч, 230 В, 1~, 50/60 Гц