Данный артикул снят с производства с: 31 дек. 2020 г.
Вентиляторная панель
Артикульный номер: DK 7966.035
Последующая установка сверху во все сетевые шкафы TS 8. Пространство сзади остается свободным для ввода кабеля. Серийно 2 вентилятора. Расширение макс. до 4/6 вентиляторов.
- Артикульный номер:
- DK 7966.035
- Описание продукта
- Для доустановки в имеющиеся шкафы DK-TS. Панель монтируется в передней части шкафа, пространство сзади остается свободным для ввода кабеля. Прилагается прижимной профиль для оптимального уплотнения кабельного ввода.
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вентиляторная панель вкл. 2 вентилятора и дополнительные вырезы под новые вентиляторы
1 регулятор температуры
Эластичный прижимной профиль
Терморегулятор и вентилятор в сборе, с кабелем подключения (3,5 м). - Мощность на вентилятор (свободный поток)
- 160/180
- Номинальное рабочее напряжение
- 230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- Мощность воздушного потока (свободного) вентилятора
- 1514
- Возможности монтажа
- В закрытой потолочной панели, приподнятой на распорках 20 или 50 мм
- В потолочной панели для ввода кабеля, приподнятой на распорках 20 или 50 мм
- В вентилируемой потолочной панели для ввода кабеля
- Указание по монтажу
- Для отделения сбоку и целенаправленного тока воздуха при соединении в линейку необходим прижимной профиль 2573.000
- Указание
- При транспортировке краном использовать нельзя
- В комбинации с поворотной рамой, большой, или потолочной панелью для ввода кабеля вентиляторную панель необходимо выбирать следующим образом: вентиляторная панель = глубина шкафа - 200 мм
- Не используется в комбинации с 19" монтажной рамой
- Поток воздуха можно увеличить с помощью дополнительного вентилятора 7980.000.
- Указанный уровень шума относится к первому вентилятору
- Уровень шума на вентилятор
- 37 dB(A)
- Подходит для
- Ширина: 600 мм
Глубина: 600 мм - Диапазон рабочих температур
- 5 °C...55 °C
- Вес
- 4,064 кг
- Упаковка
- 1 шт.
- Код ТНВЭД
- 84145915
- EAN
- 4028177168923
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Описание продукта
- DK вентиляторная панель, для установки в имеющиеся сетевые шкафы, подготовлена для ввода кабеля, сзади, ШxГ: 600x600 мм, 230 В, 1 ~, 50/60 Гц