- Артикульный номер:
- SK 7980.148
- Описание продукта
- Для применения в качестве отдельного вентилятора или для дооснащения различных вентиляторных блоков или увеличения мощности вентиляторной панели.
- Комплект поставки
- Вентилятор
Кабель подключения (0,61 м)
Вкл. крепежный материал
- Мощность (свободного воздушного потока)
- 184 м³/ч
- Номинальное рабочее напряжение
- 48 В (DC)
- Номинальная мощность Pэл
- при DC: 7,7 Вт
- Размер
- Ширина: 119 мм
Высота: 119 мм
Глубина: 38 мм
- Диапазон рабочих температур
- -20 °C...70 °C
- Уровень шума
- при DC: 43 dB(A)
- Вес
- 0,387 кг
- Упаковка
- 1 шт.
- Код ТНВЭД
- 84149000
- EAN
- 4028177325234
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Описание продукта
-
DK дополнительный вентилятор, для использования в качестве отдельного вентилятора, доустановки в различные вентиляторные блоки или в воздуховодную панель, ШВГ: 119x119x38 мм, 48 В (DC)