- Артикульный номер:
- DK 7826.750
- Описание продукта
- Идеальное дополнение для интеграции закрытой стойки в существующую централизованную систему кондиционирования. Ступенчатое подсоединение подходит для стандартных диаметров труб и обеспечивает эффективное охлаждение с использованием целенаправленного воздухообмена в стойке.
- Материал
- PET-G
- Цвет
- Прозрачный
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Ø Hose connection
- 150 мм
200 мм
- Указание
- Необходимый вырез в потолочной панели (Ш x В): 380 x 230 мм
- Размер
- Ширина: 450 мм
Высота: 144 мм
Глубина: 300 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 0,96 кг
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177572300
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Описание продукта
-
DK насадка для отвода воздуха, для отвода теплого воздуха в систему вентиляции, ШВГ: 450x144x300 мм, ШxГ выреза макс.: 380x230 мм, PET-G, прозрачный