Чиллеры для IT-охлаждения

Артикульный номер: SK 3232.721

Специально для охлаждения IT-оборудования, например, LCP или воздухо-водяных теплообменников. Необходимые функции безопасности, например, резервирование регулируемых по скорости насосов, два компрессора или буферные накопители.

Артикульный номер:
SK 3232.721
Преимущества
Непрямое естественное охлаждение - внутреннее и внешнее
Высокоэффективные насосы для водяного контура
Насос с инверторным управлением
Минимум два высокомощных компрессора
Возможно каскадирование до 8 чиллеров
Технические характеристики
Компактная конструкция с элементами управления с передней стороны и входом воздуха через обе боковые стенки, выход воздуха вверх.
Закрытая под давлением система
Встроенный байпас
Области применения
Специально для охлаждения IT-оборудования, например, LCP или CRAC
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Готовый к подключению чиллер
Многоязычная документация
Вкл. функциональную и электрические схемы
Опции
Интегрированное естественное охлаждение (Free Cooling) начиная с 15 кВт. Просьба учитывать указание
Буферный накопитель для отдельной установки
Аварийное охлаждение с использованием бытового водопровода
Номинальное рабочее напряжение
400 В, 3~, 50 Гц
Номинальный ток макс.
При 50 Гц: 37 A
Бак
Материал: Стальной бак, с 10 мм изоляцией от конденсата
Объем: 48 l
Cooling output (footnote)
Мощность охлаждения при учете 35 % гликоля
Cooling output TW15 TU35/50 Hz
36 кВт
Pump pressure
2,5 бар
Pump capacity (at 2.5 bar/50 Hz)
120 л/мин
Гидравлические подключения
G 1½" внутренняя резьба
Рабочий вес
553 кг
Количество контуров охлаждения
1
Мониторинг
Monitoring of all system-relevant parameters such as: water inlet, refrigerant and pump parameters and alarms, as well as optional cooling outputs and energy efficiency
Прямое подключение агрегата по SNMP/Modbus через Ethernet.
Интеграция в RiZone
Указание
Возможны отклонения технических параметров в отношении мощности охлаждения, размеров и веса агрегатов с естественным охлаждением
Данные по мощности могут изменяться в зависимости от пакета опций, выбираемого с помощью конфигуратора IT-чиллеров. Возможны технические изменения
Насос и бак у IT-чиллеров выбираются опционально, для данных вартиантов исполнения действуют их технические характеристики
Мощность (свободного воздушного потока)
При 50 Гц: 14.000 м³/ч
Размер
Ширина: 810 мм
Высота: 1.542 мм
Глубина: 1.800 мм
Диапазон рабочих температур охлаждающей жидкости
5 °C...15 °C
Диапазон рабочих температур
-20 °C...43 °C
Допустимое давление (p макс.)
28 бар
Номинальная мощность Pэл
При 50 Гц: 14,6 кВт
Упаковка
1 шт.
Вес
505 кг
Код ТНВЭД
84186900
EAN
4028177682238
ETIM 7.0
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Описание продукта
SK чиллер для IT-охлаждения, 36 кВт, 400 В, 3~, 50 Гц, ШВГ: 810x1542x1800 мм
Декларации
Декларация о соответствии
Листы данных
Каталог технических систем