- Артикульный номер:
- SK 3301.800
- Преимущества
- Равномерное распределение воздуха перед 19" плоскостью
- Области применения
- Охлаждение IT-оборудования в IT-шкафах, предназначенных для отдельной установки в вспомогательных помещениях
- Принцип действия
- Агрегат обеспечивает необходимый для IT поток воздуха "спереди назад" и поддерживает необходимую температуру подаваемого на сервера воздуха
- Теплый воздух от IT-оборудования всасывается агрегатом из задней части шкафа, охлаждается и вдувается в охлажденном состоянии перед 19" плоскостью
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Конденсатор с покрытием RiNano
Встроенный электрический испаритель конденсата
Готовый к подключению блок
Шаблон вырезов
Воздуховодная панель
Вкл. крепежный материал
- Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511
- Полная мощность охлаждения L35 L45: 3.200 Вт
- Мощность (свободного воздушного потока)
- Внешний контур: 2.000 м³/ч
Внутренний контур: 1.450 м³/ч
- Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35
- Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 1,6
- Номинальное рабочее напряжение
- 230 В, 1~, 50 Гц
- Номинальный ток макс.
- При 50 Гц: 10,4 A
- Тип подключения (электрического)
- Вставной блок клемм подключения
- Размер
- Ширина: 597 мм
Высота: 417 мм
Глубина: 895 мм
- Пусковой ток (макс.)
- При 50 Гц: 36 A
- Рабочий цикл
- 100 %
- Регулирование температуры
- Регулировка температуры подаваемого на сервера воздуха
- Мониторинг
- Контроль температуры подаваемого воздуха
- Допустимое давление (p макс.)
- 25 бар
- Входной предохранитель
- Защитный автомат/плавкий предохранитель: 16 A
- Диапазон установок
- 20 °C...25 °C
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- Внешний контур IP 20
- Внутренний контур IP 20
- Хладагент/объем
- Хладагент: R134a
Кол-во: 1,2 кг
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 97 кг
- Код ТНВЭД
- 84158200
- EAN
- 4028177558298
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Описание продукта
-
SK IT-потолочный холодильный агрегат, для охлаждения IT-оборудования, регулирование по температуре подаваемого воздуха, ШВГ: 597x417x895 мм, 230 В, 1~, 50 Гц