- Артикульный номер:
- RM 7857.971
- Исполнение
- Помещение с базовой защитой Plus
- Описание продукта
- Помещение с базовой защитой - оптимальное, модульное решение "помещение в помещении" для защиты компонентов IT-инфраструктуры. Помещение высокой надежности - сертифицированная, наивысшая физическая защита для ЦОД и мест размещения IT-оборудования.
- Указание
- Продукция, прошедшая системные испытания, тестируется как единая конструкция. Она включает в себя конструкцию помещения и ее встраиваемые модули, такие как двери, кабельные вводы или вентиляционные люки. Покомпонентное испытание затрагивает лишь отдельные части помещения.
- Коррозийные газы
- Герметичность от проникновения коррозийных газов, в соответствии с EN 1634-3 (DIN 18095)
- Падающие обломки
- Системное испытание на стойкость к ударам, 1 удара по 200 кг с расстояния 1,5 м после 30 минут воздействия огнем
- Пыленепроницаемость
- IP 5х при системном испытании согласно EN 60 529, на конструкцию помещения и встраиваемые модули
- ЭМС-защита
- Защита от ВЧ входящего и исходящего излучения, подтверждена испытаниям аналогичных деталей Техническим Университетом г. Аахен
- Защита от пожара
- Повышение температуры на 50 K при отн. влажности 85 % в течение 30 минут, без учета времени остывания
- F90 при системном испытании согласно предельным значениям по EN 1363 (DIN 4102), на конструкцию помещения и встраиваемые модули
- F120 при покомпонетном испытании согл. EN 1363 (DIN 4102), только стены
- F90 при покомпонетном испытании согл. EN 1363 (DIN 4102), только стены
- Несанкционированный доступ
- RC 3 при системном испытании согласно EN 1627/1630, на конструкцию помещения и встраиваемые модули, например двери
- RC 2 при системном испытании согласно EN 1627/1630, на конструкцию помещения и встраиваемые модули, например двери
- Вода
- Вода при тушении, IP x 6 при системном испытании согласно EN 60529, на конструкцию помещения и встраиваемые модули
- Отн. влажность воздуха 85 %, более 30 минут
- Упаковка
- 1 шт.
- EAN
- 4028177689367
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Описание продукта
- RM Security room, Basic protection room plus (GSR+)
Помещения безопасности
Артикульный номер: RM 7857.971
Базовая или расширенная защита для центров обработки данных. Будь то новый центр обработки данных или расширение имеющегося центра обработки данных, мы являемся Вашим надежным партнером благодаря многим десятилетиям опыта.