Данный артикул снят с производства с: 31 янв. 2018 г.
Артикул заменяется на:
8640002
Элементы цоколя передние и задние, 100 мм Листовая сталь, для TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW, TE
Артикульный номер: TS 8601.600
Элемент цоколя состоит из одной панели и двух смонтированных угловых элементов.
- Артикульный номер:
- TS 8601.600
- Исполнение
- закрытая
- Описание продукта
- Элемент цоколя состоит из одной панели и двух смонтированных угловых элементов.
- Материал
- Элементы цоколя: Листовая сталь
Заглушки: Пластик - Поверхность
- Окрашенная
- Цвет
- RAL 7022
Заглушки: RAL 9005 - Комплект поставки
- 2 элемента цоколя
4 заглушки
Вкл. крепежный материал - Размер
- Высота: 100 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: TS: = 600 мм
Тип корпуса: SE
Тип корпуса: CM
Тип корпуса: TP
Тип корпуса: PC
Тип корпуса: IW
Тип корпуса: TS IT - Упаковка
- 2 шт.
- Вес
- 4,168 кг
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177208568
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Описание продукта
- TS Элемент цоколя передний, задний, В: 100 мм, для Ш: 600 мм, RAL 7022, листовая сталь