Данный артикул снят с производства с: 31 янв. 2018 г.
Артикул заменяется на:
8640034
Панели цоколя боковые, 100 мм для элементов цоколя, передних и задних
Артикульный номер: TS 8601.080
Монтаж между элементами цоколя. При высоте 200 мм могут использоваться также две панели высотой 100 мм. Для стабилизации соединенных элементов цоколя панели могут устанавливаться с поворотом на 90°.
- Артикульный номер:
- TS 8601.080
- Описание продукта
- Монтаж между элементами цоколя. При высоте 200 мм могут использоваться также две панели высотой 100 мм.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Окрашенная
- Цвет
- RAL 7022
- Комплект поставки
- 2 панели цоколя
Вкл. крепежный материал - Указание по монтажу
- Для стабилизации соединенных элементов цоколя боковые панели 100 мм могут устанавливаться с поворотом на 90°. При этом необходимы фланши для соединения цоколей
- Размер
- Высота: 100 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: TS: = 800 мм
Тип корпуса: SE
Тип корпуса: CM
Тип корпуса: TP
Тип корпуса: PC
Тип корпуса: IW
Тип корпуса: TS IT - Упаковка
- 2 шт.
- Вес
- 2,86 кг
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177208667
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Описание продукта
- TS Панель цоколя, боковая, В: 100 мм, для Ш: 800 мм, RAL 7022, листовая сталь