Данный артикул снят с производства с: 31 янв. 2018 г.
Артикул заменяется на:
8100710
Регулировочный элемент для цоколя, в сборе и цоколя, стационарного
Артикульный номер: SZ 2891.000
Для последующего встраивания в угловой элемент и для выравнивания неровностей основания на месте установки макс. до 15 мм.
- Артикульный номер:
- SZ 2891.000
- Преимущества
- Может быть скорректировано смещение двери, вызванное неровностью пола.
- Монтируется на установленный шкаф, т.е. не нужно планировать монтаж регулировочного элемента до установки шкафа.
- Области применения
- Выравнивание неровностей пола в месте установки шкафа макс. 15 мм
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Для ширины панели цоколя
- = 100 мм
- Макс. нагрузка (статическая) на элемент
- 250 кг
- Adjustment tool
- Шестигранный ключ SW 19
- Возможности монтажа
- Монтируется к угловому элементу цоколя.
- Указание
- Необходимо проверить несущую способность поверхности установки
- Упаковка
- 4 шт.
- Вес
- 0,68 кг
- Код ТНВЭД
- 73181900
- EAN
- 4028177623781
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Описание продукта
- SZ Регулировочный элемент, для В: 100 мм
- Документация
- Info sheet