Элементы цоколя передние и задние, 100 мм Нержавеющая сталь для TS, VX SE

Артикульный номер: TS 8701.000

Элементы цоколя передние и задние, нержавеющая сталь, 100 мм.

Артикульный номер:
TS 8701.000
Материал
Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Поверхность
Шлифовка, зерно 400
Комплект поставки
2 панели передняя/задняя
Вкл. крепежный материал для установки на шкаф
Размер
Высота: 100 мм
Подходит для
Тип корпуса: TS 8: = 1.000 мм
Тип корпуса: SE
Упаковка
2 шт.
Вес
7,988 кг
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177666313
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Описание продукта
TS элемент цоколя передний/задний, В: 100 мм, для Ш: 1000 мм, нержавеющая сталь, 1.4301
Документация
Info sheet
Листы данных
Техническая информация