- Артикульный номер:
- TS 8701.800
- Материал
- Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
- Поверхность
- Шлифовка, зерно 400
- Комплект поставки
- 2 панели передняя/задняя
Вкл. крепежный материал для установки на шкаф - Размер
- Высота: 100 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: TS 8: = 800 мм
Тип корпуса: SE - Упаковка
- 2 шт.
- Вес
- 7,224 кг
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177300026
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Описание продукта
- TS элемент цоколя передний/задний, В: 100 мм, для Ш: 800 мм, нержавеющая сталь, 1.4301