Данный артикул снят с производства с: 30 янв. 2020 г.
Предлагаемый артикул на замену подходит для системы шкафов AX:
2820081
Цоколь, в сборе Листовая сталь, для AE, универсальных пультов TP
Артикульный номер: SO 2818.200
Передние и задние панели с установленными угловыми элементами и боковыми панелями.
- Артикульный номер:
- SO 2818.200
- Описание продукта
- Передние и задние панели с установленными угловыми элементами и боковыми панелями.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Окрашенная
- Цвет
- RAL 7022
- Комплект поставки
- 4 угловых элемента
2 панели передняя/задняя
2 панели, боковые
Вкл. крепежный материал для установки на шкаф
2 панели передняя/задняя
2 боковых панели по 100 мм - Размер
- Высота: 100 мм
Глубина: 279 мм - Подходит для
- Тип корпуса: AE
Ширина: = 800 мм
Глубина: = 300 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 7,5 кг
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177032866
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Описание продукта
- AE цоколь, в сборе, для AE, для ШГ: 800x300 мм, В: 100 мм, листовая сталь