- Артикульный номер:
- SO 2869.000
- Описание продукта
- При необходимости 2 цоколя можно поставить друг на друга.
- Материал
- Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
- Поверхность
- Шлифовка
- Комплект поставки
- 2 панели передняя/задняя
2 панели, боковые
Вкл. крепежный материал для установки на шкаф
- Размер
- Высота: 100 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: Напольный пульт нержавеющая сталь
Ширина: = 800 мм
Глубина: = 400 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 7,36 кг
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177033696
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Описание продукта
-
TP цоколь, в сборе, для напольного пульта, ШВГ: 800x100x400, нержавеющая сталь, 1.4301