Цоколь, в сборе Нержавеющая сталь, для напольных пультов

Артикульный номер: SO 2870.000

При необходимости 2 цоколя можно поставить друг на друга.

Артикульный номер:
SO 2870.000
Описание продукта
При необходимости 2 цоколя можно поставить друг на друга.
Материал
Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Поверхность
Шлифовка
Комплект поставки
2 панели передняя/задняя
2 панели, боковые
Вкл. крепежный материал для установки на шкаф
Размер
Высота: 100 мм
Подходит для
Тип корпуса: Напольный пульт нержавеющая сталь
Ширина: = 1.200 мм
Глубина: = 400 мм
Упаковка
1 шт.
Вес
9,52 кг
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177033719
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Описание продукта
TP цоколь, в сборе, для напольного пульта, ШВГ: 1200x100x400 мм, нержавеющая сталь, 1.4301
Листы данных
Техническая информация