- Артикульный номер:
- TS 8600.255
- Описание продукта
- С интегрированной системной перфорацией для индивидуального монтажа
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- 1 рама
2 панели передняя/задняя
Вкл. крепежный материал для установки на шкаф
- Размер
- Высота: 200 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
TS
VX SE
Ширина: = 1.200 мм
Глубина: = 500 мм
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1, 12
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 18,6 кг
- EAN
- 4028177487208
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Описание продукта
-
TS кабельный распределительный отсек, для TS, SE, В: 200 мм, для ШГ: 1200x500 мм