Панель цоколя, модульная для цоколя TS и цоколя в сборе из нержавеющей стали

Артикульный номер: PS 2907.000

Для надежной прокладки кабеля в цоколе между полом и шкафом.

Артикульный номер:
PS 2907.000
Описание продукта
Для надежной прокладки кабеля в цоколе между полом и шкафом.
Материал
Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Комплект поставки
4 панели цоколя
Указание
На каждые 200 мм ширины цоколя необходима одна цокольная панель.
Размер
Ширина: 175 мм
Подходит для
Глубина: = 400 мм
Упаковка
4 шт.
Вес
2,396 кг
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177034297
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Описание продукта
PS панель цоколя, модульная, для Г: 400 мм, нержавеющая сталь, 1.4301
Документация
Info sheet