Данный артикул снят с производства с: 31 янв. 2018 г.
Артикул заменяется на:
8100780: 8100780
8100770: 8100770
- Артикульный номер:
- SO 2889.000
- Описание продукта
- Для монтажа непосредственно под цоколем TS и цоколем в сборе. Для беспрепятственного доступа, например, для чистки пола и выравнивания неровностей пола.
- Преимущества
- Неограниченный доступ, например, при мойке основания
- Для установки стойки при наличии неровностей пола
- Материал
- Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
- Возможности монтажа
- Для монтажа непосредственно под цоколем TS и цоколем в сборе
- Макс. нагрузка (статическая) на элемент
- 400 кг
- Размер
- Резьба: M12
- Диапазон регулировки
- 55 ‐ 125 мм
- Упаковка
- 4 шт.
- Вес
- 2,296 кг
- Код ТНВЭД
- 73181900
- EAN
- 4028177034020
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Описание продукта
- SO регулировочная ножка, для TS, цоколя в сборе, резьба M12, нержавеющая сталь, 1.4301
- Документация
- Info sheet