Данный артикул снят с производства с: 2 янв. 2020 г.
Артикул заменяется на:
8640034
Панели цоколя боковые, 100 мм для системы цоколей VX, листовая сталь
Артикульный номер: VX 8620.034
Панели цоколя используются по глубине для закрытия цоколя сбоку. Между двумя соединенными шкафами можно использовать панель для стабилизации угловых элементов цоколя. Панели высотой 100 мм могут также использоваться и комбинируются в цоколе высотой 200 мм.
- Артикульный номер:
- VX 8620.034
- Описание продукта
- Для закрытия конструкции цоколя сбоку и для дополнительной стабилизации или для внутреннего монтажа в соединенные цоколя. На цоколя высотой 200 мм монтируется одна панель высотой 200 мм или две панели высотой 100 мм.
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Размер
- Высота: 100 мм
- Подходит для
- Глубина: = 800 мм
- Вес
- 2,5 кг
- Упаковка
- 2 шт.
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177922211
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Описание продукта
- VX панель цоколя, боковая, В: 100 мм, для Г: 800 мм, листовая сталь