Панели цоколя боковые, 200 мм для системы цоколей VX, листовая сталь

Артикульный номер: VX 8620.048

Панели цоколя используются по глубине для закрытия цоколя сбоку.

Артикульный номер:
VX 8620.048
Описание продукта
Для закрытия конструкции цоколя сбоку и для дополнительной стабилизации или для внутреннего монтажа в соединенные цоколя. На цоколя высотой 200 мм монтируется одна панель высотой 200 мм или две панели высотой 100 мм.
Материал
Листовая сталь
Цвет
RAL 9005
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Размер
Высота: 200 мм
Подходит для
Глубина: = 1.100 мм
To fit width/depth: 1.100 мм
Упаковка
2 шт.
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177944657
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Описание продукта
VX Base/plinth trim panels, sides, front and rear, H = 200 mm, for W: 1100 mm
Документация
Руководство
Листы данных
Техническая информация