- Артикульный номер:
- VX 8620.061
- Описание продукта
- Угловые элементы цоколя с углублениями для позиционирования на шкафу, используются с или без панелей цоколя в зависимости от применения. Большие проемы в угловом элементе цоколя для лучшего доступа к месту крепления, закрываются угловыми и соединительными заглушками.
- Материал
- Угловой элемент цоколя: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Панель цоколя передняя/задняя: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Угловая и соединительная заглушка: пластик - Поверхность
- Панель: шлифовка, зерно 400
- Комплект поставки
- 4 угловых элемента
4 угловых заглушки
1 соединительная заглушка
1 панель цоколя, передняя/задняя, 200 мм
2 панели цоколя, передняя/задняя, высота 100 мм
Вкл. крепежный материал - Указание
- Панели цоколя, боковые, для закрытия конструкции цоколя, для дополнительной стабилизации цоколей между собой или для внутреннего монтажа цоколя
- Размер
- Высота: 200 мм
- Подходит для
- Ширина: = 800 мм
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1, 3R, 4, 4X, 12
- Вес
- 10,6 кг
- Упаковка
- 2 шт.
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177922341
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Описание продукта
- VX угловой элемент цоколя с панелью цоколя, передней и задней, В: 200 мм, для Ш: 800 мм, нержавеющая сталь, 1.4301
Угловой элемент цоколя с панелями цоколя, передними и задними, 200 мм, нержавеющая сталь
Артикульный номер: VX 8620.061
Угловые элементы цоколя с углублениями для позиционирования на шкафу, используются с или без панелей цоколя в зависимости от применения. Большие проемы в угловом элементе цоколя для лучшего доступа к месту крепления, закрываются угловыми и соединительными заглушками.