Угловой элемент цоколя с панелями цоколя, передними и задними, 200 мм, нержавеющая сталь

Артикульный номер: VX 8620.062

Угловые элементы цоколя с углублениями для позиционирования на шкафу, используются с или без панелей цоколя в зависимости от применения. Большие проемы в угловом элементе цоколя для лучшего доступа к месту крепления, закрываются угловыми и соединительными заглушками.

Артикульный номер:
VX 8620.062
Описание продукта
Угловые элементы цоколя с углублениями для позиционирования на шкафу, используются с или без панелей цоколя в зависимости от применения. Большие проемы в угловом элементе цоколя для лучшего доступа к месту крепления, закрываются угловыми и соединительными заглушками.
Материал
Угловой элемент цоколя: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Панель цоколя передняя/задняя: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Угловая и соединительная заглушка: пластик
Поверхность
Панель: шлифовка, зерно 400
Комплект поставки
4 угловых элемента
4 угловых заглушки
1 соединительная заглушка
1 панель цоколя, передняя/задняя, 200 мм
2 панели цоколя, передняя/задняя, высота 100 мм
Вкл. крепежный материал
Указание
Панели цоколя, боковые, для закрытия конструкции цоколя, для дополнительной стабилизации цоколей между собой или для внутреннего монтажа цоколя
Размер
Высота: 200 мм
Подходит для
Ширина: = 1.000 мм
Type rating согл. UL 50E
Type 1, 3R, 4, 4X, 12
Вес
12,7 кг
Упаковка
2 шт.
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177922358
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Описание продукта
VX угловой элемент цоколя с панелью цоколя, передней и задней, В: 200 мм, для Ш: 1000 мм, нержавеющая сталь, 1.4301
Допуски
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Документация
Руководство
Листы данных
Техническая информация