- Артикульный номер:
- AX 2820.310
- Описание продукта
- Для закрытия конструкции цоколя сбоку и для дополнительной стабилизации или для внутреннего монтажа в соединенные цоколя. На цоколя высотой 200 мм монтируется одна панель высотой 200 мм или две панели высотой 100 мм.
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Размер
- Высота: 100 мм
- Подходит для
- Глубина: = 300 мм
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1, 3R, 4, 12
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес
- 0,33 кг
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177942554
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Описание продукта
-
AX панели цоколя, боковые, высота: 100 мм, для глубины: 300 мм