- Артикульный номер:
- AX 2820.420
- Описание продукта
- Для закрытия конструкции цоколя сбоку и для дополнительной стабилизации или для внутреннего монтажа в соединенные цоколя. На цоколь высотой 200 мм монтируется одна панель высотой 200 мм или две панели высотой 100 мм.
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Размер
- Высота: 200 мм
- Подходит для
- Глубина: = 400 мм
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес
- 0,91 кг
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177942547
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Описание продукта
- AX панели цоколя, боковые, высота: 200 мм, для глубины: 400 мм
Панели цоколя боковые, 200 мм для AX
Артикульный номер: AX 2820.420
Для закрытия конструкции цоколя сбоку и для дополнительной стабилизации или для внутреннего монтажа в соединенные цоколя. На цоколь высотой 200 мм монтируется одна панель высотой 200 мм или две панели высотой 100 мм.