- Артикульный номер:
- PC 8800.920
- Описание продукта
- Соответствует дизайну корпуса, спереди с выступом.
- Материал
- Листовая сталь, 2,0 мм
- Цвет
- RAL 7035
Декоративный элемент, спереди: RAL 7015
- Комплект поставки
- 1 декоративный элемент, передний
1 элемент цоколя, задний
2 панели цоколя, боковые
- Размер
- Высота: 100 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: PC
IW
Ширина: = 600 мм
Глубина: = 600 мм
- Подходит для глубины
- = 600 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 13 кг
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177266926
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Описание продукта
-
PC цоколь, стационарный, для PC, IW, для Г: 600 мм, В: 100 мм, листовая сталь