- Артикульный номер:
- TS 8601.450
- Описание продукта
- Для повышения устойчивости траверса выступает за раму основания спереди и сзади на 138 мм. Задняя часть вытягивается для более глубоких шкафов и фиксируется винтами. Для крепления к основанию и шкафу с монтажным отверстием сбоку, спереди и сзади. Ролики и регулировочные ножки крепятся при помощи приваренных гаек М12.
- Преимущества
- Для повышения устойчивости установки
- Регулируется под глубину корпуса
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Окрашенная
- Цвет
- RAL 7015
- Комплект поставки
- 1 траверса левая
1 траверса правая
- Возможности монтажа
- Для крепления к основанию и шкафу с монтажным отверстием сбоку, спереди и сзади
- У чиллера Blue e+ траверса может быть использована в качестве цокольного элемента
- Указание
- Обращайте внимание на достаточную устойчивость и защиту от опрокидывания!
- Размер
- Высота: 70 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
TS
VX SE
TP
PC
IW
Глубина: = 400 мм
= 500 мм
- Подходит для глубины
- = 400 мм
= 500 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 7,9 кг
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177382633
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Описание продукта
-
TS траверса, для TS, SE, CM, TP, PC, IW, для Г: 400/500 мм