Защита от опрокидывания для TS IT

Артикульный номер: DK 7825.250

Защита от опрокидывания для серверных шкафов TS, выдвижная защита от опрокидывания в последствии может быть установлена на раму основания стоек для серверов и выдвигается только при необходимости.

Артикульный номер:
DK 7825.250
Описание продукта
Выдвижная защита от опрокидывания может быть быстро и легко установлена на раму основания стойки TS IT и выдвигается только при необходимости.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Указание
Защита от опрокидывания не может использоваться вместе с панелями/рамой основания или цоколем.
Нагрузочная способность (статическая)
150 кг
Подходит для
Глубина: 1.000 мм
Подходит для глубины
1 000 мм
Упаковка
1 шт.
Вес
7,296 кг
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177402683
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Описание продукта
DK защита от опрокидывания, 1500 Н, статическая, выдвижная, для глубины шкафа: 1000 мм, для TS IT,
Документация
Info sheet