Крепление на столб для KL, EB, BG, AE, KS и настенных корпусов CS

Артикульный номер: SZ 2584.000

Для надежного и удобного крепления на круглые или прямоугольные столбы.

Артикульный номер:
SZ 2584.000
Описание продукта
Для надежного и удобного крепления на круглые или прямоугольные столбы.
Области применения
Для диаметра столба: Ø от 40 до 190 мм
Для размера столба: ◻ от 50 до 150 мм
Материал
Профильные шины, прижимной профиль: Листовая сталь
Стяжной хомут: Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Поверхность
Профильные шины, прижимной профиль: оцинкованные
Комплект поставки
2 профильные шины, длина 600 мм
2 стяжных хомута
4 зажимных уголка
4 винта и гайки M8 для монтажа к шкафу
4 профиля крепления
Возможности монтажа
для шкафов шириной 600 мм
путем укорачивания шины или с помощью дополнительных отверстий на корпусе крепление на столб может быть смонтировано на корпуса больших или меньших размеров
Упаковка
2 шт.
Вес
2 кг
Код ТНВЭД
83024900
EAN
4028177028760
ETIM 7.0
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Описание продукта
SZ крепление на столб, для KL, EB, BG, AE, KS и настенных корпусов CS
Документация
Руководство