- Артикульный номер:
- SZ 2436.800
- Описание продукта
- Однокомпонентная грунтовка подходит для защиты от коррозии неокрашенных поверхностей, которые возникают в результате проделывания вырезов и аналогичных действий. Служит для обеспечения защиты от коррозии неокрашенных поверхностей. Грунтовка соответствует требованиям стандарта МЭК 61439 для низковольтных комплектных устройств.
- Преимущества
- Идеальная адгезия
- Активная защита от коррозии
- Очень высокая заполняющая способность
- Цвет
- Темно-серый
- Объем
- 12 ml
- Форма поставки
- Красящий карандаш
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 0,034 кг
- Код ТНВЭД
- 32129000
- EAN
- 4028177701984
- ETIM 7.0
- EC001899
- ECLASS 8.0
- 27409253
- Описание продукта
- SZ грунтовка для защиты от коррозии, красящий карандаш, 12 мл, цвет: темно-серый
Грунтовка для защиты от коррозии
Артикульный номер: SZ 2436.800
Однокомпонентная грунтовка подходит для защиты от коррозии неокрашенных поверхностей, которые возникают в результате проделывания вырезов и аналогичных действий. Служит для обеспечения защиты от коррозии неокрашенных поверхностей. Грунтовка соответствует требованиям стандарта МЭК 61439 для низковольтных комплектных устройств.