Боковая стенка, на винтах, листовая сталь для TS, TS IT

Артикульный номер: TS 8126.235

Боковые стенки, на винтах, листовая сталь, для TS.

Артикульный номер:
TS 8126.235
Преимущества
Автоматическое выравнивание потенциалов и высокая степень ЭМС благодаря держателям с контактным элементом
Простая навеска благодаря вспомогательному элементу
Болты заземления с контактной поверхностью
Материал
Листовая сталь, 1,5 мм
Поверхность
Грунтовка, снаружи порошковое покрытие
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Указание
Держатели плоских деталей можно устанавливать как с внутренней, так и с внешней стороны шкафа
Монтажная поверхность: Наружный размер – 100 мм
Подходит для
Тип корпуса: TS
TS IT
Высота: 2.200 мм
Глубина: 600 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 55
Упаковка
2 шт.
Вес
36,2 кг
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177213425
ETIM 7.0
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Описание продукта
TS Боковая стенка, на винтах, для TS, TS IT, для ВГ: 2200x600 мм, листовая сталь
Документация
Руководство