Боковая стенка, на замках для TS, TS IT

Артикульный номер: DK 7824.186

Боковая стенка, на замке, листовая сталь, для TS.

Артикульный номер:
DK 7824.186
Описание продукта
Просто навешивается сверху. Фиксация предохранительным замком № 3524 E. Болт заземления с контактным язычком.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Окрашенная
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
2 боковые стенки, каждая с 4 предохранительными замками № 3524 E
Подходит для
Тип корпуса: TS
TS IT
Высота: 1.800 мм
Глубина: 600 мм
Упаковка
2 шт.
Вес
32,5 кг
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177232372
ETIM 7.0
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Описание продукта
DK боковая стенка, ВxГ: 1800x600 мм, на замках, предохранительный замок 3524 E, для TS, TS IT
Документация
Руководство