Продукт снимается с производства с: 31 дек. 2023 г.
Рекомендуемый альтернативный продукт:
8100245
- Артикульный номер:
- DK 7824.200
- Описание продукта
- Просто навешивается сверху. Фиксация предохранительным замком № 3524 E. Болт заземления с контактным язычком.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Окрашенная
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- 2 боковые стенки, каждая с 4 предохранительными замками № 3524 E
- Подходит для
- Тип корпуса: TS IT
TX CableNet
TS
Высота: 2.000 мм
Глубина: 1.000 мм - Упаковка
- 2 шт.
- Вес
- 47,8 кг
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177232396
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Описание продукта
- DK боковая стенка, ВxГ: 2000x1000 мм, на замках, предохранительный замок 3524 E, для TS, TS IT
- Документация
- Руководство