Данный артикул снят с производства с: 20 янв. 2021 г.
Артикул заменяется на:
5301254
- Артикульный номер:
- DK 5501.040
- Преимущества
- Простота использования
- Монтаж без использования инструментов
- Поворотный замок с предохранительным вкладышем 3524 E
- Опционально устанавливается внутреннее крепление
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Окрашенная
- Цвет
- RAL 7035
RAL 7035 - Комплект поставки
- Верхняя часть
Нижняя часть
Провода заземления
Крепежный материал - Подходит для
- Тип корпуса: TS IT
Высота: 2.000 мм
Глубина: 1.200 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 24,4 кг
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177678736
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Описание продукта
- DK боковая стенка, разделенная, для TS IT, ВxГ: 2000x1200 мм, со встроенными поворотными замками, предохранительный замок 3524 E.
- Документация
- Руководство