Боковая стенка, на винтах, листовая сталь для VX

Артикульный номер: VX 8104.245

Боковые стенки, на винтах, листовая сталь, для VX.

Артикульный номер:
VX 8104.245
Преимущества
Быстрый монтаж благодаря защелкивающемуся держателю боковой стенки
Автоматическое выравнивание потенциалов и высокая степень ЭМС благодаря держателям с внутренними контактными элементами
Простое позиционирование по высоте и глубине благодаря вспомогательным элементам
Монтаж одним человеком
Болт заземления с большой неокрашенной поверхностью для оптимального использования
Материал
Листовая сталь, 1,5 мм
Поверхность
Грунтовка, снаружи порошковое покрытие
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Подходит для
Высота: = 2.000 мм
Глубина: = 400 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 55
Type rating согл. UL 50E
Type 1, 12
Упаковка
2 шт.
Вес
19,4 кг
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177827332
ETIM 7.0
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Описание продукта
VX боковая стенка, на винтах, для ВГ: 2000x400 мм, листовая сталь
Допуски
UL + C-UL (listed)
Документация
Руководство