- Артикульный номер:
- VX 8700.050
- Преимущества
- Быстрый монтаж благодаря защелкивающемуся держателю боковой стенки
- Автоматическое выравнивание потенциалов и высокая степень ЭМС благодаря держателям с внутренними контактными элементами
- Простое позиционирование по высоте и глубине благодаря вспомогательным элементам
- Монтаж одним человеком
- Болт заземления с большой неокрашенной поверхностью для оптимального использования
- Материал
- Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм
- Поверхность
- Шлифовка, зерно 400
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Подходит для
- Высота: = 2.000 мм
Глубина: = 600 мм
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1, 12
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес
- 23,7 кг
- EAN
- 4028177921474
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Описание продукта
-
VX боковая стенка, на винтах, для ВГ: 2000x600 мм, нержавеющая сталь, 1.4301