- Артикульный номер:
- VX_IT 5301.270
- Описание продукта
- Вставляется в висячем положении между двумя соединенными шкафами. С одним отверстием Ø 40 в левом и правом углу для прокладки пучков кабелей, трубопроводов и др. Эти отверстия могут закрываться любыми заглушками.
- Преимущества
- Просто вставляется
- Материал
- Листовая сталь, оцинкованная
- Комплект поставки
- Перегородка
2 заглушки
- Подходит для
- Тип корпуса: VX IT
Высота: = 2.000 мм
Глубина: = 1.000 мм
- Указание по монтажу
- Для установки перегородки необходим зазор 3 мм между соединенными шкафами
- Указание
- Использовать соединитель, наружный, 3 мм
- Не для комбинации с уплотнением для соединения в линейку
- Имеющееся уплотнение необходимо удалить его перед монтажом
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 20 (при смонтированных заглушках)
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 27,5 кг
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177954793
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
-
Перегородка, цельная, вставная для VX IT, навешивается между соединенными в линейку шкафами. Для высоты шкафа: 2000 мм, для глубины шкафа: 1000 мм, листовая сталь, оцинкованная