Продукт снимается с производства с: 31 окт. 2021 г.
:
5301281
- Артикульный номер:
- DK 7831.724
- Описание продукта
- Вставляется в висячем положении между двумя шкафами. Оснащена 3 отверстиями Ø 40 мм в каждом из 4 углов, для прокладки кабеля, трубопроводов и т.д. Отверстия закрываются прилагаемыми гермовводами. Для прокладки кабеля достаточно срезать вершину конуса гермоввода для получения отверстия необходимого диаметра.
- Материал
- Перегородка: листовая сталь
Ступенчатый кабельный ввод: пластик согласно UL 94-HB - Поверхность
- Листовая сталь: оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. 12 ступенчатых кабельных вводов Ø 40 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: TS IT
Высота: 2.000 мм
Глубина: 1.200 мм - Указание
- Следует использовать соединитель TS 8800.490. Не для комбинации с уплотнением для соединения в линейку. Если имеется уплотнение, необходимо удалить его перед монтажом.
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 35 кг
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177517707
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- DK перегородка, ВxГ: 2000x1200 мм, для TS, TS IT, закрытая, листовая сталь, оцинкованная
- Документация
- Info sheet