Данный артикул снят с производства с: 15 янв. 2019 г.
Предлагаемый артикул на замену подходит для системы шкафов VX:
8609220
- Артикульный номер:
- TS 8609.020
- Преимущества
- Для защиты и облицовки разъемов или других компонентов
- Кабельный ввод по выбору сверху или снизу
- Материал
- Защитный кожух: Листовая сталь, 1,5 мм
Дверь: Листовая сталь, 2,0 мм - Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Защитный кожух
Дверб со штанговым запором и замком под ключ с двойной бородкой
1 глухая панель для размещения сверху или снизу - Подходит для
- Тип корпуса: TS 8
Высота: = 2.000 мм
Глубина: = 500 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 38,5 кг
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177250703
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Описание продукта
- TS Защитный кожух с дверью, для TS, для ВГ: 2000x500 мм
- Документация
- Info sheet