- Артикульный номер:
- VX 4918.000
- Описание продукта
- В сочетании с кожухом разъединителя требования UL 508 A выполняются также для линеек шкафов. В зависимости от линейки шкафов для этого необходимы различные компоненты.
- Возможности монтажа
- Для передачи блокировки от главного шкафа к соседним шкафам. Для каждого шкафа в линейке необходимо по одной толкающей штанге, длина которой равна ширине шкафа.
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
TS
Ширина: = 800 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: VX: = 800 мм
Тип корпуса: TS
- Упаковка
- 10 шт.
- Вес
- 4,01 кг
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177114005
- ETIM 7.0
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Описание продукта
-
VX толкающая штанга, для блокировки дверей в линейке шкафов, для Ш: 800 мм