- Артикульный номер:
- DK 5301.437
- Описание продукта
- Для замены существующих дверей. С установленным обзорным окном и 4-точечным штанговым запором. Двустворчатое исполнение обеспечивает возможность установки шкафов с оптимальным использованием помещения, при одновременном оптимальным доступе благодаря малому расстоянию между отдельными линейками шкафов.
- Материал
- Рама: Листовая сталь
Обзорное окно: однослойное безопасное стекло, 3 мм
- Поверхность
- Порошковое покрытие
- Цвет
- Рама: RAL 7035
Комфортная ручка VX, шарниры: RAL 9005
- Комплект поставки
- Дверь, двустворчатая, с комфортной ручкой VX под профильный полуцилиндр 3524 E, справа
4 шарнира 180°, на каждой створке двери
Вкл. крепежный материал
- Указание по монтажу
- Для угла открывания двери 180° при соединении в линейку необходим шарнир для соединения 180°
- Указание
- Угол открывания двери при при отдельной установке макс. 240°
- Угол открывания двери при соединении в при линейку макс. 160°
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55
- Подходит для
- Тип корпуса: VX IT
Ширина: = 800 мм
Высота: = 2.000 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 33,2 кг
- EAN
- 4028177955035
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Описание продукта
-
Стальная обзорная дверь, двустворчатая для VX IT, для замены существующих дверей. С установленным обзорным окном и 4-точечным штанговым запором. Для ширины шкафа: 800 мм, для высоты шкафа: 2000 мм