- Артикульный номер:
- DK 5301.450
- Описание продукта
- Для замены существующих дверей. Доля площади отверстий перфорации составляет ок. 85 %.
- Материал
- Рама: Алюминиевый прессованный профиль
Вентиляционная решетка: листовая сталь
Профиль вертикальный: алюминий, анодированный
Профиль горизонтальный: алюминий, окрашенный
- Цвет
- Комфортная ручка VX, шарниры, профиль горизонтальный, вентиляционная решетка: RAL 9005
Профиль вертикальный: серебристый
- Комплект поставки
- Дверь с комфортной ручкой под профильный полуцилиндр с предохранительным замком 3524 E
3 шарнира 180°, смонтированные
Вкл. крепежный материал
- Указание по монтажу
- Для угла открывания двери 180° при соединении в линейку необходим шарнир для соединения 180°
- Указание
- Угол открывания двери при при отдельной установке макс. 240°
- Угол открывания двери при соединении в при линейку макс. 105°
- Подходит для
- Тип корпуса: VX IT
Ширина: = 600 мм
Высота: = 2.200 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 10,8 кг
- EAN
- 4028177955066
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Описание продукта
-
Алюминиево-стальная дверь, с вентиляцией для VX IT, для замены существующих дверей. Доля площади отверстий перфорации составляет ок. 85 %. Для ширины шкафа: 600 мм, для высоты шкафа: 2200 мм