Стальная дверь, одностворчатая закрытая для VX IT

Артикульный номер: DK 5301.540

Для замены существующих дверей.

Артикульный номер:
DK 5301.540
Описание продукта
Для замены существующих дверей.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Окрашенная
Цвет
Дверь: RAL 7035
Комфортная ручка VX: RAL 9005
Комплект поставки
Дверь с комфортной ручкой под профильный полуцилиндр с предохранительным замком 3524 E
4 шарнира 130°, монтаж изнутри
Вкл. крепежный материал
Указание по монтажу
Для угла открывания двери 180° при соединении в линейку необходим шарнир для соединения 180°
Указание
Угол открывания двери при при отдельной установке макс. 165°
Угол открывания двери при соединении в при линейку макс. 110°
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 55
Подходит для
Тип корпуса: VX IT
Ширина: = 800 мм
Высота: = 2.000 мм
Упаковка
1 шт.
Вес
32,6 кг
EAN
4028177955080
ETIM 7.0
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Описание продукта
Стальная дверь, цельная сплошная для VX IT, для замены существующих дверей. Для ширины шкафа: 800 мм, для высоты шкафа: 2000 мм, листовая сталь, окрашенная
Документация
Info sheet