- Артикульный номер:
- DK 5301.602
- Описание продукта
- Для замены существующих дверей. Благодаря малому радиусу поворота створок двери может быть уменьшено расстояние между отдельными рядами шкафов.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Окрашенная
- Цвет
- RAL 7035
Комфортная ручка VX, шарниры: RAL 9005
- Комплект поставки
- Дверь, двустворчатая, с комфортной ручкой VX под профильный полуцилиндр 3524 E, справа
3 шарнира 180°, на каждой створке двери
Вкл. крепежный материал
- Указание по монтажу
- Для угла открывания двери 180° при соединении в линейку необходим шарнир для соединения 180°
- Указание
- Угол открывания двери при при отдельной установке макс. 240°
- Угол открывания двери при соединении в при линейку макс. 160°
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 20
- Подходит для
- Тип корпуса: VX IT
Ширина: = 600 мм
Высота: = 2.000 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- EAN
- 4028177955127
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Описание продукта
-
Стальная дверь, двустворчатая сплошная для VX IT, для ширины шкафа: 600 мм, для высоты шкафа: 2000 мм, листовая сталь, окрашенная, RAL 7035, ручка и шарниры: RAL 9005