- Артикульный номер:
- DK 5301.561
- Описание продукта
- Для замены существующих дверей. Доля площади отверстий перфорации составляет ок. 85 %.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Окрашенная
- Цвет
- Дверь: RAL 7035
Комфортная ручка VX: RAL 9005
- Комплект поставки
- Дверь с комфортной ручкой под профильный полуцилиндр с предохранительным замком 3524 E
3 шарнира 130°, монтаж изнутри
Вкл. крепежный материал
- Указание по монтажу
- Для угла открывания двери 180° при соединении в линейку необходим шарнир для соединения 180°
- Указание
- Угол открывания двери при при отдельной установке макс. 165°
- Угол открывания двери при соединении в при линейку макс. 110°
- Подходит для
- Тип корпуса: VX IT
Ширина: = 600 мм
Высота: = 2.000 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 13,2 кг
- EAN
- 4028177955103
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Описание продукта
-
Стальная дверь, цельная с вентиляцией для VX IT, замены существующих дверей. Доля площади отверстий перфорации составляет ок. 85 %. Для ширины шкафа: 600 мм, для высоты шкафа: 2000 мм