обзорная дверь для VX

Артикульный номер: VX 8618.000

Вместо стальной двери или задней стенки.

Артикульный номер:
VX 8618.000
Описание продукта
Вместо стальной двери или задней стенки.
Материал
Рама: Алюминиевый прессованный профиль
Обзорное окно: однослойное безопасное стекло, 3 мм
Поверхность
Порошковое покрытие
Цвет
Рама: RAL 7035
Обзорное окно (нанесенная с внутренней стороны декоративная маска): RAL 9005
Комплект поставки
обзорная дверь
Штанговый замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой
Шарниры 180° (4 штуки)
IK-код
IK08
Указание
При монтаже вместо задней стенки необходимы элементы замка 8618.110
Type rating согл. UL 50E
Type 1, 12
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 55
Подходит для
Ширина: = 600 мм
Высота: = 1.800 мм
Упаковка
1 шт.
Вес
13 кг
EAN
4028177921085
ETIM 7.0
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Описание продукта
VX обзорная дверь, для ШВ: 600x1800 мм
Допуски
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Сертификаты
Степень защиты
Документация
Руководство