- Артикульный номер:
- VX 8618.030
- Описание продукта
- Вместо стальной двери или задней стенки.
- Материал
- Рама: Алюминиевый прессованный профиль
Обзорное окно: однослойное безопасное стекло, 3 мм
- Поверхность
- Порошковое покрытие
- Цвет
- Рама: RAL 7035
Обзорное окно (нанесенная с внутренней стороны декоративная маска): RAL 9005
- Комплект поставки
- обзорная дверь
Штанговый замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой
Шарниры 180° (4 штуки)
- IK-код
- IK08
- Указание
- При монтаже вместо задней стенки необходимы элементы замка 8618.110
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1, 12
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55
- Подходит для
- Ширина: = 800 мм
Высота: = 2.000 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 17,4 кг
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177921009
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Описание продукта
-
VX обзорная дверь, для ШВ: 800x2000 мм