Продукт снимается с производства с: 30 янв. 2020 г.
Предлагаемый артикул на замену подходит для системы шкафов AX с поворотным замком, AX IT с поворотным замком, электрошкафчиков KX, секционной двери VX:
2537100
Складная ручка для CM
Артикульный номер: CM 5001.060
Для переоборудования на такие альтернативные системы замков, как профильные полуцилиндры, предохранительный вкладыш, навесной замок и пр.
- Артикульный номер:
- CM 5001.060
- Исполнение
- под установку замочных вкладышей
Подготовлена для монтажа профильных полуцилиндров полной длины 40 или 45 мм (согл. DIN 18 252) - Описание продукта
- Так как складная ручка не требует пространства для поворота, поверхность двери может быть оптимально использована для монтажа оборудования.
- Цвет
- Корпус: эквивалент RAL 9005
Пластик, эквивалент RAL 9006 - Длина
- 242 мм
- Размер
- Ширина: 50 мм
Глубина: 17,5 мм
Длина: 242 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 0,84 кг
- Код ТНВЭД
- 83024110
- EAN
- 4028177479661
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Описание продукта
- CM складная ручка, для CM, для замочных вкладышей
- Документация
- Руководство