Продукт снимается с производства с: 30 янв. 2020 г.
- Артикульный номер:
- CM 5001.061
- Исполнение
- с предохранительным вкладышем, запор Е1
Только для VW, Audi, SEAT, SkodaAuto. - Описание продукта
- Так как складная ручка не требует пространства для поворота, поверхность двери может быть оптимально использована для монтажа оборудования.
- Цвет
- Корпус: эквивалент RAL 9005
Пластик, эквивалент RAL 9006 - Длина
- 242 мм
- Размер
- Ширина: 50 мм
Глубина: 17,5 мм
Длина: 242 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 0,88 кг
- Код ТНВЭД
- 83024110
- EAN
- 4028177479678
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Описание продукта
- СМ складная ручка, для СМ, с предохранительным вкладышем, замок Е1
- Документация
- Руководство